Koło 160 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199834683
EAN:
4031582346664
Numer produktu:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Elastech to element wózka jezdnego przeznaczony do zastosowań przemysłowych, wyposażony w precyzyjne łożysko kulkowe i korp...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to element wózka jezdnego przeznaczony do zastosowań przemysłowych, wyposażony w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus wykonany z ciężkich arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 160 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej, czarnej, wulkanizowanej opony zapewniającej trwałość i przyczepność. Koło wykazuje statyczną nośność 900 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 450 kg przy prędkości 6 km/h lub 540 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia efektywne wykorzystanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących