Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonanym z korpusem aluminiowym i bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło posiada średnicę 160 mm, szerokość bieżnika 50 mm oraz długość piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 25 mm. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1100 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 550 kg przy prędkości 4 km/h lub 440 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
Numer materiału S4
199839136
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
550 kg
Nośność przy 6 km/h
440 kg
Nośność statyczne
1100 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,17 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)