Koło 160 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199861401
EAN:
4031582397925
Numer produktu:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to element składowy wózka jezdnego przeznaczony do zastosowań przemysłowych, charakteryzujący się średnicą 160 mm ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element składowy wózka jezdnego przeznaczony do zastosowań przemysłowych, charakteryzujący się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacji. Korpus koła wykonany z aluminium gwarantuje niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Oś koła posiada średnicę otworu 30 mm, a długość piasty wynosi 54 mm. Łożysko typu wylot z rowkiem rowek klinowy umożliwia płynne obroty koła. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg oraz nośnością dynamiczną 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie go w różnorodnych systemach transportu wewnętrznego i magazynowania.