Koło 160 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199861400
EAN:
4031582397918
Numer produktu:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to element składowy wózka jezdnego przeznaczony do zastosowań przemysłowych, wykonane z aluminium z bieżnikiem z p...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element składowy wózka jezdnego przeznaczony do zastosowań przemysłowych, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy czym długość piasty wynosi 54 mm, a średnica otworu osi to 25 mm. Łożysko typu wylot z rowkiem rowek klinowy zapewnia niezawodną pracę urządzenia. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.