Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Korpus wykonany jest z aluminium, zapewniającego optymalny stosunek wytrzymałości do masy. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego gwarantuje trwałość i przyczepność w różnych warunkach eksploatacji. Oś posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 54 mm. Łożysko typu wylot z rowkiem klinowym zapewnia niezawodne działanie. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 4 km/h lub 640 kg przy prędkości 6 km/h, co umożliwia efektywne wykorzystanie w systemach transportowych o różnych parametrach pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
Numer materiału S4
199861399
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,94 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
54 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Wylot z rowkiem Rowek klinowy
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)