Koło 160 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199828339
EAN:
4031582319712
Numer produktu:
IEP 160x50-Ø25 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łoż...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 160 mm oraz szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony czarnej, wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i przyczepność. Koło wykazuje statyczną nośność 700 kg. Nośność dynamiczna wynosi 280 kg przy prędkości 6 km/h oraz 350 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych. Konstrukcja koła umożliwia montaż na wózkach jezdnych i wózkach transportowych o zróżnicowanych parametrach obciążenia.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących