Koło 150 mm
Duratech
Numer zamówienia:
199830848
EAN:
4031582320039
Numer produktu:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonane z poliamidu bard...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonane z poliamidu bardzo ciężkiego, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm, szerokością bieżnika 80 mm oraz długością piasty 90 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 35 mm. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, gwarantujące płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 6000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 3000 kg przy prędkości 6 km/h lub 3600 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu