Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 150 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm, przy czym otwór na oś ma średnicę 25 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w eksploatacji. Koło wykazuje statyczną nośność 1300 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 520 kg przy prędkości 6 km/h lub 650 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach pracy i obciążeniach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319903
Numer materiału S4
199804811
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
650 kg
Nośność przy 6 km/h
520 kg
Nośność statyczne
1300 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,15 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)