Koło 140 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199832769
EAN:
4031582329421
Numer produktu:
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm i szerokością bieżnika 60 mm, przy długości piasty wynoszącej 68 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 6 km/h oraz 840 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniowych.