Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a także w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm, z korpusem wykonanym z poliamidu. Oś ma średnicę otworu 8,3 mm, a długość piasty wynosi 45 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej. Bieżnik jest wykonany z materiału identycznego z korpusem koła. Maksymalna nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
Numer materiału S4
199035959
Podstawowe atuty
Emisja CO2 (zakres 3)
3.12
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,35 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
8,3 mm
Długość piasty
45 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu