Koło 125 mm
Maxtech
Numer zamówienia:
199034120
EAN:
4031582323177
Numer produktu:
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szer...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika wynoszącą 38 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego gwarantuje doskonałą przyczepność i długotrwałość eksploatacji. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynne i niezawodne obracanie się. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności.