Koło 125 mm
Maxtech
Numer zamówienia:
199034174
EAN:
4031582323139
Numer produktu:
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Maxtech to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się soli...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Maxtech to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się solidną konstrukcją i wysoką niezawodnością. Urządzenie posiada średnicę 125 mm z bieżnikiem o szerokości 32 mm wykonanym z poliuretanu wtryskiwanego, zapewniającym doskonałą przyczepność i trwałość. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, który gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną rotację, a oś posiada średnicę otworu 12 mm. Długość piasty wynosi 44 mm, co umożliwia stabilne zamocowanie na standardowych osiach. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna to 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to rozwiązanie idealne dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności w warunkach intensywnego użytkowania.