Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Maxtech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Oś ma średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu wtryskiwanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, który gwarantuje lekkość i wytrzymałość konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, zapewniające niezawodną pracę i odporność na korozję. Maksymalna nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
Numer materiału S4
199064271
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,51 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
58 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel