Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Maxtech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 38 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu wtryskiwanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko walcowe nierdzewne zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
Numer materiału S4
199034192
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,37 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
38 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
38 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel