Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Maxtech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 32 mm. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 44 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu wtryskiwanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, który gwarantuje lekkość i wytrzymałość mechaniczną. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, zapewniające niezawodną pracę i odporność na korozję. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h. Takie parametry techniczne czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322767
Numer materiału S4
199034191
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,31 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel