Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
Numer materiału S4
199830809
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,78 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
60 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)