Koło 125 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199831428
EAN:
4031582329483
Numer produktu:
ITP 125x50-Ø20 soft cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 125 mm i szerokością...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w eksploatacji. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość konstrukcji z odpowiednią sztywnością. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h lub 320 kg przy prędkości 6 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach pracy i intensywności użytkowania.