Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 30 mm, przy długości piasty wynoszącej 45 mm. Otwór na oś ma średnicę 15 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna wynosi 840 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 420 kg przy prędkości 4 km/h lub 335 kg przy prędkości 6 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w wymagających warunkach przemysłowych i logistycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Numer materiału S4
199829478
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
420 kg
Nośność przy 6 km/h
335 kg
Nośność statyczne
840 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,48 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
15 mm
Długość piasty
45 mm
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)