Koło 125 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199861398
EAN:
4031582397895
Numer produktu:
ITB 125x50-Ø25 HL54
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm i ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Oś ma średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 54 mm. Korpus koła wykonany jest z aluminium, co zapewnia lekkość konstrukcji przy zachowaniu wymaganej sztywności. Łożysko wyposażone jest w wylot z rowkiem klinowym. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.