Koło 125 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199861397
EAN:
4031582397871
Numer produktu:
ITB 125x50-Ø20 HL54
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych o średnicy 125 mm i szerokości bieżnika 50 mm. Bieżnik ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych o średnicy 125 mm i szerokości bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Piastę stanowi aluminium o długości 54 mm, a otwór osi ma średnicę 20 mm. Łożysko wyposażone jest w wylot z rowkiem klinowym. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną wynoszącą 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w różnych warunkach eksploatacji.