Koło 125 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199829687
EAN:
4031582319699
Numer produktu:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 1...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm i wyposażone jest w elastyczną oponę czarną wulkanizowaną o szerokości bieżnika 50 mm. Korpus wykonany z aluminium zapewnia lekkość konstrukcji, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynną pracę. Oś posiada średnicę otworu 25 mm, natomiast długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących