Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech silent to nowoczesne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się wyjątkową cichością pracy. Urządzenie posiada średnicę 125 mm oraz szerokość bieżnika wynoszącą 36 mm, co zapewnia stabilność i precyzję ruchu. Oś koła ma średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych nośnikach. Bieżnik wykonany z poliamidu gwarantuje trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus z hybrydowego materiału tłumiącego zapewnia redukcję hałasu podczas eksploatacji. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynny i niezawodny obrót. Maksymalna nośność statyczna wynosi 400 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 200 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości i ciszy pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
HUR 125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582319644
Numer materiału S4
199030828
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,6 kg
Nazwa produktu
Duratech silent
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Tłumienie, materiał hybrydowy
Materiał bieżni
Poliamid
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)