Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty 54 mm i średnicy otworu osi 20 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1100 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 550 kg przy prędkości 6 km/h lub 660 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
Numer materiału S4
199833303
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
660 kg
Nośność przy 6 km/h
550 kg
Nośność statyczne
1100 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,71 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6006
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
54 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Odpowiedni do
linde
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)