Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm, przy długości piasty wynoszącej 50 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 480 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w wymagających warunkach przemysłowych i logistycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
Numer materiału S4
199841087
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
480 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
800 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,51 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6204ZV
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
50 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Odpowiedni do
bt
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)