Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Maxtech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych, wykonany z poliamidu z opaską bieżnika ze stopu poliuretanu wtryskiwanego. Koło charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością bieżnika 32 mm oraz długością piasty 44 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 12 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej zapewniające niezawodną pracę. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 150 kg, co czyni to rozwiązanie odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322750
Numer materiału S4
199034134
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,23 kg
Nazwa produktu
Maxtech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel