Koło 100 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199830808
EAN:
4031582319866
Numer produktu:
ITP 100x50-Ø25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu od...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm oraz średnicy otworu na oś 25 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1080 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 430 kg przy prędkości 6 km/h lub 540 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.