Koło 100 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199830212
EAN:
4031582383867
Numer produktu:
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z opaską bieżnika z poliureta...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 15 mm. Otwór na oś ma średnicę 15 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia efektywne zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.