Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 15 mm. Otwór na oś ma średnicę 15 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
Numer materiału S4
199830926
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,46 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
15 mm
Długość piasty
40 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)