Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko Novatech to precyzyjne koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 40 mm, wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego. Długość piasty wynosi 49 mm, a średnica otworu na oś 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej jakości i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
EAN
4031582319859
Numer materiału S4
199802477
Core attributes
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,48 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
49 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
special-features-image
Funkcje specjalne