Koło 100 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199845115
EAN:
4031582365405
Numer produktu:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z poliu...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z poliuretanu odlewanego o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne oraz otwór osi o średnicy 9 mm i długości piasty 49 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
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
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika