Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko Novatech to precyzyjne koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z poliuretanu odlewanego o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne oraz otwór na oś o średnicy 9 mm i długości piasty 45 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy prędkości 6 km/h, zapewniając niezawodne działanie w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej precyzji i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
EAN
4031582365399
Numer materiału S4
199806280
Core attributes
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,41 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
9 mm
Długość piasty
45 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
special-features-image
Funkcje specjalne