Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm, a długość piasty wynosi 40 mm. Otwór na oś ma średnicę 15 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 700 kg. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 6 km/h oraz 420 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Numer materiału S4
199832176
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
420 kg
Nośność przy 6 km/h
350 kg
Nośność statyczne
700 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,94 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Typ łożyska
6002
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
15 mm
Długość piasty
40 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Odpowiedni do
linde_jungh_mic
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)