Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 25 mm. Oś posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 14 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest ze stali i żelaza, co gwarantuje odpowiednią sztywność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne z uszczelnieniami RS/2RS. Nośność statyczna koła wynosi 420 kg. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg przy prędkości 6 km/h oraz 210 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te pozycjonują to koło jako rozwiązanie przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji w transporcie materiałów.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
Numer materiału S4
199830222
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
210 kg
Nośność przy 6 km/h
170 kg
Nośność statyczne
420 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,48 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
14 mm
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)