Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje solidną konstrukcję, a precyzyjne łożysko kulkowe z uszczelnieniami RS/2RS zapewnia niezawodną pracę. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, a długość piasty wynosi 14 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 360 kg. Nośność dynamiczna wynosi 140 kg przy prędkości 6 km/h oraz 180 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
Numer materiału S4
199830221
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
180 kg
Nośność przy 6 km/h
140 kg
Nośność statyczne
360 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,4 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
20 mm
Długość piasty
14 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)