Koło 100 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199828816
EAN:
4031582318869
Numer produktu:
ETP 100x40-Ø25 HL40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 100 mm i szerokością...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje solidną konstrukcję i niezawodność. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, umożliwiające płynne obroty. Piastę o długości 40 mm montuje się na wale poprzez otwór o średnicy 25 mm. Nośność statyczna koła wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.