Koło 100 mm
Novatech
Numer zamówienia:
199839111
EAN:
4031582331288
Numer produktu:
ETP 100x25-Ø25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 100 mm i szerokością...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 25 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje solidną konstrukcję, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 12 mm. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną na poziomie 420 kg. Nośność dynamiczna wynosi 170 kg przy prędkości 6 km/h oraz 210 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w różnych warunkach eksploatacyjnych i obciążeniach.