Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości eksploatacyjne. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch obrotowy przy minimalnym oporze. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg, co czyni to kółko odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej nośności w warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Wysokość całkowita
108 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
0,41 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość płytki
103 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu