Kółko stałe 80 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990003874
EAN:
4031582306422
Numer produktu:
3478PIO080P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Ob...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie bez pozostawiania śladów na podłożu. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 80 mm, a całkowita wysokość kółka to 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 70 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne