Kółko stałe 75 mm
Agila
Numer zamówienia:
990029054
EAN:
4031582342000
Numer produktu:
2478YGO075P60-67x60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na meblu lub urządzeniu. Obudowa wykonana z arkusza stal...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na meblu lub urządzeniu. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające stabilność i precyzję ruchu. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, osadzone na łożysku ślizkowym, które zapewnia płynne i ciiche działanie. Materiał obudowy, podobnie jak bieżnik koła, posiada właściwości przewodzące elektrycznie, co czyni to rozwiązanie idealne dla zastosowań wymagających rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 100 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 3 km/h. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność, bezpieczeństwo elektrostatyczne i długotrwała eksploatacja.
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi