Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na meblu lub urządzeniu. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniej grubości, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 75 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i ciche działanie. Bieżnik koła wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, charakteryzującego się dobrą przyczepnością i odpornością na zużycie, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu, który stanowi lekki i trwały materiał. Całkowita wysokość koła wynosi 100 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 150 kg, co pozwala na bezpieczne przenoszenie znacznych obciążeń w warunkach stacjonarnych. Nośność dynamiczna wynosi 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających mobilności. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwałość.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
Numer materiału S4
990003910
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,16 kg
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
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
40 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
40 mm
Długość płytki
67 mm
Szerokość płytki
60 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
43 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)