Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w środowiskach medycznych i gastronomicznych. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne przymocowanie do mebli i urządzeń. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które umożliwia płynne i precyzyjne ruchy w dowolnym kierunku. Koło ma średnicę siedemdziesięciu pięciu milimetrów i wyposażone jest w łożysko stożkowe, zapewniające optymalne rozkład obciążenia i długą żywotność. Bieżnik koła wykonany jest z pełnej gumy przewodzącej elektrycznie w kolorze czarnym, co stanowi istotną cechę w zastosowaniach medycznych i gastronomicznych, gdzie wymagana jest ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi. Korpus koła zbudowany jest z arkuszy stalowych, gwarantujących wytrzymałość i odporność na warunki pracy. Całkowita wysokość koła wynosi sto milimetrów. Koło charakteryzuje się statyczną nośnością wynoszącą sto dziesięć kilogramów oraz dynamiczną nośnością pięćdziesięciu pięciu kilogramów przy prędkości trzech kilometrów na godzinę. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
Numer materiału S4
990028590
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
55 kg
Nośność statyczne
110 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,29 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
40 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
40 mm
Długość płytki
67 mm
Szerokość płytki
60 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
43 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
Kolor Koło
pasywowany na niebiesko
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 25 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 28 mm połączono z osią poprzez otwór o średnicy 6 mm. Konstrukcja koła opiera się na arkuszach stalowych jako materiale korpusu, a łożysko stożkowe zapewnia niezawodne i płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 110 kg oraz nośnością dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg