Kółko stałe 75 mm
Agila
Numer zamówienia:
990004890
EAN:
4031582030082
Numer produktu:
2478DIK075P60-67x60
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do mebli i urządzeń. Obudowa wykonana jes...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do mebli i urządzeń. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia w warunkach intensywnego użytkowania. Koło posiada średnicę 75 mm i jest wyposażone w łożysko stożkowe, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Bieżnik koła wykonany jest z pełnej gumy o właściwościach niepozostawiającej śladów, co jest szczególnie istotne w środowiskach wymagających czystości, takich jak szpitale i domy opieki. Całkowita wysokość koła wynosi 100 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 110 kg oraz nośnością dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, profesjonalnych wózków do sprzątania, mebli oraz stojaków ekspozycyjnych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.