Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila to koło stałe wyposażone w płytkę kwadratową jako system mocowania, zapewniający stabilne i niezawodne zamocowanie na różnych typach urządzeń. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, co gwarantuje trwałość i odporność na obciążenia w warunkach intensywnego użytkowania. Koło posiada średnicę 50 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i ciche działanie. Bieżnik koła wykonany jest z poliuretanu wtryskowego, a korpus z poliamidu, co stanowi optymalną kombinację materiałów zapewniającą długotrwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 69 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i stabilności. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest precyzja, niezawodność i długa żywotność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2478UAP050P41-55
EAN
4031582404326
Numer materiału S4
990039979
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
35 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
69 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,11 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
44 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
38,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
44 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
38,5 mm
Długość płytki
55 mm
Szerokość płytki
55 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
27 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
19 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)