Kółko stałe 50 mm
Agila
Numer zamówienia:
990003898
EAN:
4031582030013
Numer produktu:
2478PJI050P41-55
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę kwadratową jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę kwadratową jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zapewnia wytrzymałość konstrukcji i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 50 mm i wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa, które umożliwia płynne i efektywne obroty. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość i odporność na korozję. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 69 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.