Kółko stałe 300 mm
Kappa load
Numer zamówienia:
990839998
Numer produktu:
9658FTP300P64 CL97
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa load to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Urządzenie wyposażone jest w pły...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kappa load to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do mocowania na konstrukcjach nośnych. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji zapewnia stabilność i odporność na obciążenia dynamiczne. Koło posiada średnicę 300 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Bieżnik koła wykonany z poliuretanu odlewanego charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i odpornością na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Nośność statyczna koła wynosi 4000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią Kappa load idealnym rozwiązaniem dla systemów transportu wewnętrznego, wózków przemysłowych i urządzeń magazynowych wymagających niezawodności i wydajności w trudnych warunkach pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika