Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kappa load to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność podczas eksploatacji. Koło składa się z korpusu żeliwnego oraz bieżnika wykonanego z odlewanego poliuretanu Ultratech, który gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej konserwacji. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 1400 kg przy prędkości 4 km/h oraz 1200 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 2800 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających przenoszenia dużych obciążeń.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9658FCP200P63
EAN
4031582451931
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 4 km/h
1400 kg
Nośność przy 6 km/h
1200 kg
Nośność statyczne
2800 kg
Wysokość całkowita
305 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
4,59 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Koło
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Ultratech Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Koło 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z bieżnikiem o szerokości 50 mm. Średnica koła wynosi 200 mm, a długość piasty to 60 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednorodność i trwałość całej konstrukcji.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg