Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach transportowych i platformach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z poliamidu, który gwarantuje lekkość i odporność chemiczną. Opona wykonana z elastycznego materiału, nie brudzącego podłogi, wulkanizowana, zapewnia bezpieczne przesuwanie bez pozostawiania śladów na powierzchniach. Łożysko kulkowe precyzyjne umożliwia płynne i niezawodne obroty koła. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Nośność statyczna kółka to 700 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 6 km/h oraz 400 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478UFP200P63
EAN
4031582394924
Numer materiału S4
990000854
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
115 mm
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność przy 6 km/h
250 kg
Nośność statyczne
700 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,32 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
140 mm
Szerokość płytki
115 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h lub 250 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Alpha
3470UFP200P63

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a także precyzyjnego łożyska kulkowego. Średnica koła wynosi 200 mm, przy całkowitej wysokości produktu 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h oraz 250 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg