Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego, ciężkiego, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, który zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość podczas użytkowania. Zastosowano łożysko walcowe, które umożliwia płynny ruch obrotowy przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Parametry obciążeniowe obejmują nośność dynamiczną 205 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 410 kg, co czyni to rozwiązanie odpowiednim do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 4 km/h
205 kg
Nośność statyczne
410 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,48 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
115 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Koło
Twardość Bieżnia (A)
85 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, a całość opiera się na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 200 mm, przy całkowitej wysokości produktu 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, wyposażone w łożysko walcowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg