Kółko stałe 200 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990004194
EAN:
4031582306521
Numer produktu:
3478PIR200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i stabilność całej konstrukcji. Kółko posiada średnicę 200 mm i wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Powierzchnia toczna wykonana jest z gumy pełnej o nie brudzącym śladów profilu, co gwarantuje czystość podczas eksploatacji. Korpus koła zbudowany jest z polipropylenu, łączącego lekkość z odpowiednią wytrzymałością. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 410 kg oraz dynamiczną nośnością 205 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz na stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne