Kółko stałe 200 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990000849
EAN:
4031582377972
Numer produktu:
3478PIJ200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i stabilność całej konstrukcji. Kółko posiada średnicę 200 mm i wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynne i niezawodne obracanie się koła. Powierzchnia toczna wykonana jest z gumy pełnej o właściwości niebrudzącego śladu, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach wymagających czystości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko Alpha charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 410 kg oraz dynamiczną nośnością 205 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.